Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1559783 - SAC-4P-M12T/2XM12 CCL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1559783
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1559783
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
T-Verteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
T-Verteiler, CC-Link, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12T/2XM12 CCL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356322164
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
AAF040
Nettogewicht
0.024 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAA039
max. Umgebungstemperatur
90 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
BAA295
Verschmutzungsgrad
1
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAS499
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
T-Adapter
AAO663
GTIN
4046356322164
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
T-Verteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
T-Verteiler, CC-Link, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12T/2XM12 CCL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    2904272 - VIP-2/PT/HD15SUB/F
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft