Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1561910000 - WPD 100 2X25/6X10 GY
Спецификация
Weidmueller 1561910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 100 2X25/6X10 GY
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, 25, 1000 V, 101 A, Количество полюсов: 1, Светло-серый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4050118367218
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
101 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101 A
BAA351
color
gray
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.102 kg
BAB577
depth
49.029 mm
BAA020
height
55.4 mm
BAF016
width
30.06 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей