Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1561920000 - WPD 100 2X25/6X10 BL
Nomenclature
Weidmueller 1561920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1561920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 100 2X25/6X10 BL
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, 25, 1000 V, 101 A, Nombre de pôles: 1, bleu
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN
GTIN-Code
4050118367119
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
101 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
101 A
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.102 kg
BAB577
depth
49.029 mm
BAA020
height
55.4 mm
BAF016
width
30.06 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Weidmüller
    1010000000 - WPE 2.5
    Weidmüller
    1020000000 - WDU 2.5
    Weidmüller
    1010200000 - WPE 6
    Weidmüller
    1050000000 - WAP 2.5-10
    Weidmüller
    1010300000 - WPE 10
    Weidmüller
    1020200000 - WDU 6
    Weidmüller
    1561910000 - WPD 100 2X25/6X10 GY
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés