Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1569-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1569-01
BZ
Bezeichnung
Unterputz, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
60 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
60 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
6 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
61.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544505
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose für Massivbauwände mit erhöhter Schallschutzanforderung Nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung für Schallschutzwände bis 55 dB Ø 70 mm Kombinationsabstand 71 mm, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 60 mm, ohne Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Massivbauwänden für max. 6 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm für max. 6 Rohreinführungen M20/M25 Hersteller / Typ Kaiser 1569-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen