Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1569040000 - VG 36-K68
Nomenclature
Weidmueller 1569040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1569040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG 36-K68
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe (en plastique) VG K (presse-étoupe plastique standard) droit, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) Polyamide 6
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN
GTIN-Code
4008190024833
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAG623
wrench width 1
53 mm
AAG746
mounting thread
PG36
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
32 mm
AAH509
min. sealing range
22 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAS481
type of connection thread
PG
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
thread length connection thread
13 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC358
separable screw connection
No
ABC359
for armored cables
No
BAB664
material
Plastic
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.066 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD