Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1569050000 - VG 42-K68
Stückliste
Weidmueller 1569050000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1569050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG 42-K68
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) gerade, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4008190178932
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAG623
Schlüsselweite (1)
60 mm
AAG746
Anschlussgewinde
PG42
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
38 mm
AAH509
min. Dichtwert
30 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
AAS481
Art des Anschlussgewinde
PG
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
AAW361
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
13 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
ABC359
für armierte Kabel
Nein
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC255
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.086 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Weidmüller
    1718770000 - VG 48-K68
    Weidmüller
    1909660000 - VG M12-K67
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen