Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1582561 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1582561
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1582561
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 16 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356661546
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
BAH005
Bemessungsspannung
690 V
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, DNV GL, IECEE CB Scheme
BAA018
Länge
88.850 mm
BAF016
Breite
34.6 mm
BAA020
Höhe
34.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.130 kg
AAT080
Polzahl
5
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu
BAD656
halogenfrei
Nein
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
BAB888
Ausführung
Connector
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA
AAO333
Anschlussart des Prozessanschlusses
IDC connection
AAB525
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
AAC195
verriegelbar
Ja
AAL821
mechanische Kodierung vorhanden
Ja
AAK271
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
AAK274
Farbe des separaten Adapterstücks
schwarz
AAI160
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
2.500 mm^2
AAI159
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
2.500 mm^2
AAI222
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
AAK375
Oberflächenbehandlung der Kontakte
versilbert
AAK169
Gewindeanschlussgröße
M25
AAI476
max. Dauertemperaturbeständigkeit
100 °C
AAO663
GTIN
4046356661546
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 16 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL