Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1590 - DIN376~ P GEWINDEFORMER
Bill of material
1590 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1590 12.000
J23
Produktbeschreibung
P GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E P-GFO DIN2174 C 6GX MIT SN METR,
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN376~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12 mm
A3
Gewindesteigung
1.750 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6GX
A8
Schlüsselweite
7 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
24 mm
B2
Nutzlänge
49 mm
B3
Gesamtlänge
110 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.061 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD