Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1592 - DIN371~ P GEWINDEFORMER
Bill of material
1592 10.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
1592 10.005
J23
Produktbeschreibung
P GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E P-GFO DIN2174 C 6GX M,SN METR.FEIN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN371~
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10 mm
A3
Gewindesteigung
1 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6GX
A8
Schlüsselweite
8 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16 mm
B2
Nutzlänge
35 mm
B3
Gesamtlänge
90 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.055 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01002105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1000h$09
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型