카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
16SF08227S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/16_pneumatic_asmtab.prj},{NB=16SF08227S},{SER=16 Series Pneumatic},{MO=S},{SIZE=4\" x 4-1/2\"},{TT=Black Pneumatic},{D=8.0},{BR=},{SLO=},{WB=27},{X=4.500},{Y=4.000},{HDX=3.6},{HDY=3.000},{HDX1=3.0},{HDY1=2.625},{HDIA=0.438},{PPATH=16_pneumatic_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
16 Series Pneumatic - 2 Inch Wide Phneumatic Caster
Bill of material
16SF08227S
PN
Part Number
16SF08227S
SER
Series
16 Series Pneumatic
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
4" x 4-1/2"
TT
Wheel Type
Black Pneumatic
D
Wheel Diameter
8.0
8.6
9.0
10.9
13.0
8.0
8.6
9.0
10.9
13.0
인치
W
Tread Width
2.00
인치
BR
Brake Type
None
Face Contact (F)
None
Face Contact (F)
SLO
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
WB
Bearing Type
Ball Bearing
Ball Bearing
CAP
Capacity
210
lbs
H
Mount Height
9 1/2
인치
SL
Swivel Lead
1 3/4
인치
R
Swivel Radius
5.750
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청