Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1600030 - HCC 4-FC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1600030
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1600030
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Buchseneinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Buchseneinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HCC 4-FC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021764
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAO663
GTIN
4017918021764
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Buchseneinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Buchseneinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
HCC 4-FC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85472000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft