PHOENIX CONTACT 1600030
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Clamp (not overhead line, unspecified)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/90/1600030.prj},{NB=1600030},{MANUID=1600030},{AAO663=4017918021764},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85472000},{AAO676=1600030},{DESCSHORT=Female insert},{DESCLONG=Female insert, nom. voltage: 400 V, nominal current: 13.5 A, connection method: Crimp connection, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.2 mm² - 4 mm², mounting type: direct screw connection, color: gray},{MANUTYPEDESC=HCC 4-FC},{PREVIEW=../../../_pool_/cc/a7/26996_2000_int_04.png},{INTNO=4017918021764},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=18},{AAW338=Female insert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1600030 - HCC 4-FC
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1600030
MANUID
Product number of the Manufacturer
1600030
DESCSHORT
Short Description
Female insert
DESCLONG
Long Description
Female insert, nom. voltage: 400 V, nominal current: 13.5 A, connection method: Crimp connection, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.2 mm² - 4 mm², mounting type: direct screw connection, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HCC 4-FC
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918021764
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
18
AAO663
GTIN
4017918021764
AAW338
Manufacturer product designation
Female insert
AAU734
Manufacturer product description
Female insert, nom. voltage: 400 V, nominal current: 13.5 A, connection method: Crimp connection, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.2 mm² - 4 mm², mounting type: direct screw connection, color: gray
AAO057
Product type
HCC 4-FC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85472000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청