Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
160111
Bill of material
1601116009
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
12
CURRENT
Maximum Current
Contact Molex A
GENDER
Gender
Receptacle
ROWS
Number of Rows
2
MAT
Material
Polyamide (PA)
COL
Color
PU
Package unit
Partitioned Carton
QU
Quantity unit
Partitioned Carton
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)