Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1604375 - RC-Z2229
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1604375
MANUID
Product number of the Manufacturer
1604375
DESCSHORT
Description short
Serre-câble et adaptateur de blindage
DESCLONG
Description long
Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-Z2229
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356249010
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAF040
poids net
0.0071 kg
BAD656
sans halogène
No
AAO663
GTIN
4046356249010
AAW338
Manufacturer product designation
Serre-câble et adaptateur de blindage
AAU734
Manufacturer product description
Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, série: NC
AAO057
Product type
RC-Z2229
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés