PHOENIX CONTACT 1604375
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Connection devices
Screwed cable gland (electr.)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/44/32/1604375.prj},{NB=1604375},{MANUID=1604375},{AAF040=0.0071},{AAO663=4046356249010},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=39269097},{AAO676=1604375},{DESCSHORT=Cable clamp type cage and shield adapter},{DESCLONG=Cable clamp type cage and shield adapter, shielded: yes, litz wire bundle diameter: 4.6 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm, series: NC},{MANUTYPEDESC=RC-Z2229},{PREVIEW=../../../_pool_/66/d0/36285_2000_int_04.png},{INTNO=4046356249010},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=22},{BAD656=No},{AAW338=Cable clamp type cage and shield adapter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1604375 - RC-Z2229
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1604375
MANUID
Product number of the Manufacturer
1604375
DESCSHORT
Short Description
Cable clamp type cage and shield adapter
DESCLONG
Long Description
Cable clamp type cage and shield adapter, shielded: yes, litz wire bundle diameter: 4.6 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm, series: NC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-Z2229
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356249010
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
22
AAF040
net weight
0.0071
kg
BAD656
Without halogens
No
AAO663
GTIN
4046356249010
AAW338
Manufacturer product designation
Cable clamp type cage and shield adapter
AAU734
Manufacturer product description
Cable clamp type cage and shield adapter, shielded: yes, litz wire bundle diameter: 4.6 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm, series: NC
AAO057
Product type
RC-Z2229
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESKEZ-L-i - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric, l...
WISKA
18.12.2023
Female thread / HW-S-F - Socket
NITTO KOHKI
22.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청