Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1604375 - RC-Z2229
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1604375
MANUID
Product number of the Manufacturer
1604375
DESCSHORT
Short Description
Cable clamp type cage and shield adapter
DESCLONG
Long Description
Cable clamp type cage and shield adapter, shielded: yes, litz wire bundle diameter: 4.6 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm, series: NC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-Z2229
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356249010
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
22
AAF040
net weight
0.0071 kg
BAD656
Without halogens
No
AAO663
GTIN
4046356249010
AAW338
Manufacturer product designation
Cable clamp type cage and shield adapter
AAU734
Manufacturer product description
Cable clamp type cage and shield adapter, shielded: yes, litz wire bundle diameter: 4.6 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm, series: NC
AAO057
Product type
RC-Z2229
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей