Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1605666 - HC-B 24-ESTQ-2,5-48
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1605666
MANUID
Product number of the Manufacturer
1605666
DESCSHORT
Description short
Eléments de contact
DESCLONG
Description long
Eléments de contact, nombre de pôles: 24+PE, taille: B24, Mâle, Raccordement QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-B 24-ESTQ-2,5-48
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918940751
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAH005
Tension nominale
500 V
AAF726
rated current
16 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
BAB392
certificats et homologations
CSA, cULus Recognized, EAC, DNV
BAA018
longueur
111 mm
BAF016
Largeur
34.3 mm
BAA020
hauteur
110.38 mm
AAF040
poids net
0.119 kg
BAB577
profondeur
111 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.340 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.340 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAT080
Pole number
24
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Other copper alloys
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Ag
BAA295
degré de salissure
3
AAK496
Electro Material
AAB755
insert sans contact
No
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
2.500 mm
AAS476
Number of power contacts
24
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAS461
Size
B24
AAS468
Contact type
rolled
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAO663
GTIN
4017918940751
AAW338
Manufacturer product designation
Eléments de contact
AAU734
Manufacturer product description
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série B24, 24 pôles, raccordement QUICKON, numérotation 25 - 48
AAO057
Product type
HC-B 24-ESTQ-2,5-48
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL