Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1607827 - RF-12S1N8AAC00
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1607827
MANUID
Product number of the Manufacturer
1607827
DESCSHORT
Description short
Embases paroi avant
DESCLONG
Description long
Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 12, type de raccordement: raccordement serti, série: RF
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RF-12S1N8AAC00
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356268486
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAH005
Tension nominale
48 V
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized
AAF040
poids net
0.125 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAS467
Number of control contacts
12
AAW084
Number of data contacts
0
AAC076
polarisation
N
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
AAO663
GTIN
4046356268486
AAW338
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
AAU734
Manufacturer product description
Embases paroi avant, coudé rotatif, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 12, type de raccordement: raccordement serti, série: RF
AAO057
Product type
RF-12S1N8AAC00
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !