Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1610049 - Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
Bill of material
1610049
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1610049
DESCSHORT
Short Description
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
DESCLONG
Long Description
Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Max. range 6000 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing M30, potted, Connection via M12 x 1 male, Measuring range adjustable via teach button/Easy-Teach, Temperature compensation, Blind zone: 60 cm, Range: 600 cm, Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ±15 °, 1 × switching output, PNP/NPN, 1 × analog output, 4…20 mA / 0…10 V / additional switching output, PNP/NPN, NO/NC programmable, Transmission of process value and parametrization via IO-link
EAN
4047101349924
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей