Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1619015 - Dreh-Spannverschlüsse mit Feder
Stückliste
16-1-9015
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9015
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
62 mm
B
46 mm
C
12 mm
NOTE
Ausführung
mit Schließblech
WEIGHT
Gewicht
60 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30184-dreh-spannverschluesse-mit-feder.html