Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1620541 - CA-00000002S00
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1620541
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1620541
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CA-00000002S00
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356828857
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
GD-Zn
AAO663
GTIN
4046356828857
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder, Vorderwand ohne Kontakteinsatz, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CA-00000002S00
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft