Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1634870 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1634870
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1634870
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…55 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, DC 4‐Draht, 10...55 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101129328
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10U-M12E-VP44X
DF
Durchmesser der Frontkappe
10 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
45 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6797 J13
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
1
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
10 mm
NO_CU_PER_OU