Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1646188 - HC-M-KV-T-M20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1646188
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1646188
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 7,5 mm ... 15 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, mit O-Ring
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-M-KV-T-M20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918941321
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
silver
AAF040
Nettogewicht
0.05155 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Brass, nickel-plated
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
BAA997
Gewindelänge
6 mm
AAH508
max. Dichtwert
15 mm
AAH509
min. Dichtwert
7.500 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Ja
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
24 mm
AAO663
GTIN
4017918941321
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Metall-Verschraubung mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, Gewindelänge: 6 mm, Leitungsdichtbereich : 7,5 - 15 mm, Klemmbereich: 10 - 16 mm, SW 24, Verschraubung: M20
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-M-KV-T-M20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
74198090
COO
Herstellerland
DE