Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164749 - BSEV 3.00-4-RP
Stückliste
164749
BSEV_3_00_4_RP
BSEV 3.00-4-RP
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
164749
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 3.00-4-RP
EAN
4047526164744
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
480 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.915 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    NSK Rolling Bearing
    Tapered Bore
Previews
3D
2D
Download CAD models