Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164764 - BSEV 4.00-4
Stückliste
164764
BSEV_4_00_4
BSEV 4.00-4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
164764
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 4.00-4
EAN
4047526164768
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
840 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
6.830 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    164756 - BSEV 3.00-4
    Blickle
    584508 - V 302/25-75R
    Blickle
    164780 - BSEV 5.00-8
    Blickle
    40899 - BS-VLE 310K
    Blickle
    40873 - LS-VLE 310K
    Tente
    Räder - Industrial
    Rollenbau
    E - Rad
    Blickle
    852138 - LS-VLE 305K-RI4
    Misumi
    RVA - Räder, Monomer-gegossenes Gummi
    Blickle
    304626 - P 320/25-75R
    Blickle
    621854 - VLE 257/25-75K
    Blickle
    609412 - PA 432/5
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Blickle
    40824 - VLE 310/25-75K
Previews
3D
2D
Download CAD models