Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164780 - BSEV 5.00-8
Stückliste
164780
BSEV_5_00_8
BSEV 5.00-8
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
164780
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 5.00-8
EAN
4047526164782
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
455 mm
RADBREITE
Radbreite
120 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1700 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
16.125 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    164855 - BSEV 6.00-9
    Blickle
    165001 - BSEV 4.00-4-RP
    Blickle
    243212 - BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
    Blickle
    422154 - BSEV 3.00-4/2.50-4
    Special Collection
    Rim
    Blickle
    164772 - BSEV 4.00-8
    MÄDLER
    MAE-K-FLL-UCFL-GG - Kugel-Flanschlager UCFL, Grauguss
    Blickle
    264127 - VLEA 460/5
    Blickle
    257592 - PS 464/30-90K
    Rollenbau
    Bandagen - Reifen
    MÄDLER
    MAE-K-FLL-SSBPFL - Kugel-Flanschlager SSBPFL, Stahlblech 2-teilig, rostfrei
    AIRWORK
    Rod End - Zinc coated steel
    MÄDLER
    MAE-K-FLL-UCFC-GG - Kugel-Flanschlager UCFC, Grauguss
    Blickle
    264135 - VLEA 530/5
Previews
3D
2D
Download CAD models