Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164855 - BSEV 6.00-9
Stückliste
164855
BSEV_6_00_9
BSEV 6.00-9
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
164855
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 6.00-9
EAN
4047526164850
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
525 mm
RADBREITE
Radbreite
140 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2260 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
25.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei