Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164939 - BSEV 4.00-8-RP
Stückliste
164939
BSEV_4_00_8_RP
BSEV 4.00-8-RP
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
164939
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 4.00-8-RP
EAN
4047526164935
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
405 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1140 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
10.780 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models