Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
165001 - BSEV 4.00-4-RP
Stückliste
165001
BSEV_4_00_4_RP
BSEV 4.00-4-RP
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
165001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BSEV 4.00-4-RP
EAN
4047526165000
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
840 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
7.176 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
PRODUKTTYP
Produkttyp
Reifen
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    422154 - BSEV 3.00-4/2.50-4
    Blickle
    243212 - BSEV 3.00-4/2.50-4-RP
    MÄDLER
    MAE-TL-KRS-3-SPB/B(17)-GG - Keilriemenscheiben aus Grauguss für Taper-Spannbuchsen, 3-rillig, Profil XPB, SPB und B (17)
    Blickle
    164855 - BSEV 6.00-9
Previews
3D
2D
Download CAD models