Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1653854 - VS-04-BUA-FK-F/IP67
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1653854
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1653854
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
USB-Buchseneinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
USB-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, Material: Kunststoff, Anschlussart: Flachbandkabelanschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-04-BUA-FK-F/IP67
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918970185
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAO663
GTIN
4017918970185
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
USB-Buchseneinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-04-BUA-FK-F/IP67
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen