Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1655182 - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1655182
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1655182
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger, Bauform: D-SUB 15, Schutzart: IP20, Polzahl: 26, Bus, Material: Metall, Anschlussart: Crimpanschluss, Gehäusegröße: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356029124
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
162
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
16 mm
BAA020
Höhe
12.930 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
39.520 mm
AAO663
GTIN
4046356029124
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Kontaktträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 26 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE