Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1655195 - VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1655195
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1655195
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger, Polzahl: 26, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: Crimpanschluss, Gehäusegröße: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356029131
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
162
BAF016
Breite
16 mm
BAA020
Höhe
12.930 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
39.520 mm
AAO663
GTIN
4046356029131
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Kontaktträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 26 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen