Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1655195 - VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1655195
MANUID
Product number of the Manufacturer
1655195
DESCSHORT
Description short
Porte-contacts D-SUB
DESCLONG
Description long
Porte-contacts D-SUB, nombre de pôles: 26, matériau: Acier, étamé, type de raccordement: raccordement serti, taille de boîtier: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356029131
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
162
BAF016
Largeur
16 mm
BAA020
hauteur
12.930 mm
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAB577
profondeur
39.520 mm
AAO663
GTIN
4046356029131
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-contacts D-SUB
AAU734
Manufacturer product description
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 26 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...
AAO057
Product type
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE