Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1655454 - VS-BU-LH-3,6/18/3,8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1655454
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1655454
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
D-SUB-Powerkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-Powerkontakt, Anschlussart: Leiterplattenmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-BU-LH-3,6/18/3,8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356029384
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
83
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAC194
Verpackungsart
PCE
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
BAA039
max. Umgebungstemperatur
130 °C
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
3.800 mm
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAO663
GTIN
4046356029384
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D-SUB-Powerkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
POWER-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, für Leiterplattenmontage, Buchse, abgewinkelt, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-BU-LH-3,6/18/3,8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE