Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1658079 - VS-09-A BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1658079
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1658079
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaurahmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Material: Kunststoff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-09-A BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356144322
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAF016
Breite
16.700 mm
BAA020
Höhe
54 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
24 mm
AAS461
Baugröße
Shell size 1
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS472
Befestigungsrichtung
schwenkbar
AAS473
Werkstoff des Befestigungselements
Kunststoff
AAO663
GTIN
4046356144322
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaurahmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 1, Schutzart IP67, schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-09-A BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE