Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1658079 - VS-09-A BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1658079
MANUID
Product number of the Manufacturer
1658079
DESCSHORT
Description short
Cadre de montage
DESCLONG
Description long
Cadre de montage, indice de protection: IP65/IP67, matériau: Plastique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-09-A BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356144322
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAF016
Largeur
16.700 mm
BAA020
hauteur
54 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAB577
profondeur
24 mm
AAS461
Size
Shell size 1
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS472
Fixing direction
swiveling
AAS473
Material of fixing element
Plastic
AAO663
GTIN
4046356144322
AAW338
Manufacturer product designation
Cadre de montage
AAU734
Manufacturer product description
Cadre de montage D-SUB , taille Shell 1, indice de protection IP67, noir
AAO057
Product type
VS-09-A BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE