Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1660366 - Induktiver Sensor, für den Unterwassereinsatz
Stückliste
1660366
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1660366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Unterwassereinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für den Unterwassereinsatz, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Leitungslänge 10 m, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, POM, Unterwassereinsatz, ölbeständig, Schutzart IP 68, 500 m Wassersäule, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Öffner, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101083088
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI5-P18-RP6/S139-S90 10M
NO_CU_PER_OU