Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1660669 - HCC 4-MC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1660669
MANUID
Product number of the Manufacturer
1660669
DESCSHORT
Description short
Elément enfichable
DESCLONG
Description long
Elément enfichable, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 13,5 A, type de raccordement: raccordement serti, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HCC 4-MC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918022266
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
13.500 A
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.015 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
BAD831
Exécution du raccord électrique
crimp connection
BAB888
type
Pin insert
AAB935
section minimum de conducteur
0.200 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
4 mm^2
AAM354
tackable possible
No
AAI590
total number of poles (without ground contact)
10
AAO663
GTIN
4017918022266
AAW338
Manufacturer product designation
Elément enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Elément enfichable, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 13,5 A, type de raccordement: raccordement serti, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
AAO057
Product type
HCC 4-MC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !