Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1663417 - CK1,6-ED-0,75BU AG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1663417
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1663417
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CK1,6-ED-0,75BU AG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918123222
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC194
Verpackungsart
PCE
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1.600 mm
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
AAO663
GTIN
4017918123222
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18
AAO057
Herstellerprodukttyp
CK1,6-ED-0,75BU AG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE