Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673918 - Grenouillère à ressort sans gâche avec poussoir de sécurité
Nomenclature
16-7-3918
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3918
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
70.9 mm
B
28.7 mm
C
14.7 mm
NOTE
Note
avec poussoir, pour ouvrir.
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25037-grenouillere-a-ressort-sans-gache-avec-poussoir-de-securite.html