Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673918 - Verschluss mit Feder ohne Schließblech mit Sicherheitsfunktion
Stückliste
16-7-3918
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3918
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
70.9 mm
B
28.7 mm
C
14.7 mm
NOTE
Ausführung
mit Drücker zum Öffnen. ohne Plombierbohrung.
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25037-verschluss-mit-feder-ohne-schliessblech-mit-sicherheitsfunktion.html