Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1683002 - SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1683002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1683002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918185701
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
4
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
BAF281
Verwendung für Produkt
BAB378
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAS489
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A - standard
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAO663
GTIN
4017918185701
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft