Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1688887 - VS-15-BU-DSUB-EG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1688887
MANUID
Product number of the Manufacturer
1688887
DESCSHORT
Description short
Eléments de contact
DESCLONG
Description long
Eléments de contact, type: D-SUB 15, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 15, Bus, matériau: Métal, type de raccordement: Cône de soudage, taille de boîtier: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-15-BU-DSUB-EG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918823030
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
192
BAF016
Largeur
14.500 mm
BAA020
hauteur
12.930 mm
BAH005
Tension nominale
125 V
AAF726
rated current
5 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-55 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC, UL Recognized
AAF040
poids net
0.008 kg
BAB577
profondeur
39.520 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
AAT080
Pole number
15
AAB754
type de contact
Socket
AAC207
matière du contact
Copper
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
2
AAB755
insert sans contact
Yes
AAS476
Number of power contacts
0
AAB499
tension nominale de surtension
1 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
50
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAO663
GTIN
4017918823030
AAW338
Manufacturer product designation
Eléments de contact
AAU734
Manufacturer product description
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact femelle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...
AAO057
Product type
VS-15-BU-DSUB-EG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE