Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1689705 - VS-09-A-GC-ST/ST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1689705
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1689705
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaurahmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 9, Material: Kunststoff, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-09-A-GC-ST/ST
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918929053
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
24 mm
BAA020
Höhe
27.900 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
54 mm
AAO663
GTIN
4017918929053
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaurahmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Stift, Gender-Changer, geschirmt, Schutzart IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-09-A-GC-ST/ST
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE