Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 64
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
17 7/8 x 23 1/2 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 17 7/8 x 23 1/2
Bill of material
1823A-27-57(4 1/2_23 1/2_5/32_1/2_0_0_1_1)
CN
Catalog Number
A
Height of A Plate
英寸
B
Height of B Plate
英寸
C
Height of Riser
英寸
D
Diameter of Locating Ring
3.990 英寸
E
Length of Ejector Bar
英寸
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
英寸
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
英寸
T
Thickness of Top Clamping Plate
1 3/8 英寸
GE
Guided Ejection System Type
BT
Guided Ejection Bushing Type
RPP
Return Pin Position
LPV
Leader Pin Vents
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型