Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 29
HELP_VARIABLE
Firma
eaton_qs
Beschreibung
17 - Unterspannungsauslöser
Stückliste
073143
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMAGE
Image
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
BUYER_PID
MANUNAME
Name des Herstellers
Eaton
DELTIME
Planlieferzeit
0
PRODSTAT
Produktstatus
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0.0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
V
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0.0
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
V
AAO057
Herstellerprodukttyp
AAO663
GTIN
AAU731
Herstellerproduktfamilie
AAU732
Herstellerproduktstamm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AAO735
Lieferantenname
Eaton
BAD622
verzögert
BAD697
geeignet für Lastschalter
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
BAD698
geeignet für Leistungsschalter
BAD705
geeignet für Motorschutzschalter
BAD728
geeignet für Überlastrelais
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
CTN
Zolltarifnummer
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
LENGTH
WIDTH
DEPTH
DEEPLINK
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen