Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
170 - Joelho com eletrofusão 45°
Lista de peças
AGRU_70170012511_E-Elbow 45_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_125 SDR 17-11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
170
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Joelho com eletrofusão 45°
EXT_BEZ_2
Descrição 2
MOP água 16bar / gás 10bar
MATERIAL
Material
PE 100-RC negro
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda por eletrofusão
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
D
mm
D1
mm
Z
mm
T
mm
X1
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD