17000114006
SToxxparts
17 Clamping technology
17000114000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000114000/17000114000.prj},{NB=17000114006},{ARTNR=17000114006},{D2=23.2},{D4=36},{D5=31},{H3=7.5},{D=M20},{BEL=71},{M=280},{MAT=Edelstahl V4A},{GEW=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000114000 - Stainless steel cone pan, form D
Bill of material
17000114006
ARTNR
Article No.
17000114006
17000114006
D2
H13
23.2
23.2
mm
D4
36
36
mm
D5
31
31
mm
H3
7.5
7.5
mm
D
for screws d6
M20
M20
mm
BEL
max. load capacity with static load
71
71
kN
M
max. torque for screw connections
280
280
N
MAT
Material
Edelstahl V4A
GEW
Weight
32
32
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MUEN - Oil Seal O6 Stick for Rotary Motion - Outer Rubber Type
Misumi
08.06.2021
Zurcon® Scraper SWP - Single acting Scraper with Metal Case for open Groove...
Trelleborg
21.07.2023
FBCN,FBCM - Oil seal with auxiliary lip type
SRD-FA
04.04.2023
MUDN - Oil Seal O6 Stick for Rotary Motion - Outer Metal Type
Misumi
08.06.2021
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
P80 (Metric) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Metric)
System Seals
19.10.2020
C-SB6800ZZ, C-SB6801ZZ, C-SB6802ZZ, C-SB6803ZZ, C-SB6804ZZ, C-SB6805ZZ, C-S...
Misumi
29.05.2023
XUE01_02 - Oil seal with auxiliary lip
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MS-LR - Knurled nut
Festo
02.09.2019
C-B6800ZZ, C-B6801ZZ, C-B6802ZZ, C-B6803ZZ, C-B6804ZZ, C-B6805ZZ, C-B6806ZZ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청