17000116003
SToxxparts
17 Clamping technology
17000116000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000116000/17000116000.prj},{NB=17000116003},{ARTNR=17000116003},{D2=12},{D4=30},{D5=18.5},{H3=5},{D=M10},{BEL=16},{M=32},{MAT=Edelstahl V4A},{GEW=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000116000 - Stainless steel conical pan, form G
Bill of material
17000116003
ARTNR
Article No.
17000116003
17000116003
D2
H13
12
12
mm
D4
30
30
mm
D5
18.5
18.5
mm
H3
5
5
mm
D
for screws d6
M10
M10
mm
BEL
max. load capacity with static load
16
16
kN
M
max. torque for screw connections
32
32
Nm
MAT
Material
Edelstahl V4A
GEW
Weight
22
22
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청