17000166001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000166000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000166000/17000166000.prj},{NB=17000166001},{PREVIEW=17000166000.png},{ARTNR=17000166001},{D1=M12x1.5},{D2=9},{D3=21},{D5=M4},{D6=4.3},{L1=46},{L2=19},{L3=26},{L4=14},{L5=11.5},{L6=35},{L7=6},{B=12},{K=25},{S=6},{SW1=8},{SW2=19},{F1=16},{F2=35},{T=100},{MAT=Stahl/Zink-Druckgusshaltestück, kunststoffbeschichtet},{GEW=85},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/dd.63.ea.170001660009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17719}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000166000 - Pressure element with bolt, secured against twisting, with cone point
Bill of material
17000166001
ARTNR
Article No.
17000166001
17000166001
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
D2
9
9
mm
D3
21
21
mm
D5
M4
M4
mm
D6
4.3
4.3
mm
L1
46
46
mm
L2
19
19
mm
L3
26
26
mm
L4
14
14
mm
L5
-0.2
11.5
11.5
mm
L6
35
35
mm
L7
6
6
mm
B
12
12
mm
K
25
25
mm
S
Stroke
6
6
mm
SW1
8
8
mm
SW2
19
19
mm
F1
Spring force
16
16
N
F2
Spring force
35
35
N
T
max.
100
°C
MAT
Material
Stahl/Zink-Druckgusshaltestück, kunststoffbeschichtet
GEW
Weight
85
85
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/dd.63.ea.170001660009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청